-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 4303308 |
---|---|
Uitvoering | PA |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | S |
Type besturing | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
Benaming object | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Nom. maat | 6 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | B |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0.0 - 80.0 |
Drukbereik P [bar] | 0 - 320 |
Connectortype | G |
Productfamilie | 4WE 6 D |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media