-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 4303309 |
---|---|
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 320 |
Benaming object | 4WE 6 E A08-24DO/V |
Nom. maat | 6 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 60 |
Spoel | 24 V DC |
Drukbereik P [bar] | 0 - 320 |
Connectortype | Aansluitstekker volgens DIN EN 1 |
Productfamilie | 4WE 6 E 08 |
Qmax kleppen [l/min] | 60 |
Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoeluitvoering | 50-2345 |
Klepserie | 4WE 6 E 08 |
Bediening | Magnetisch |
Functie | 4/3 stuurklep |
Handmatige overbrugging | Ja |
Model | 8 watt |
Type, handmatige overbrugging | Verborgen handmatige overbrugging |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Productbrochure
NL
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Productbrochure
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Productbrochure
NL
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Productbrochure
EN
(0 MB)