HRZ 2 A 13,7-13,7 PP ST M BL

Art.nr.
430615
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
Aanhaalmoment, bout 12 Nm
Toepassing, klem Buismontage
Temp. weerstand, klem -30 tot +90 °C.
Grootte DIN 3015 Maat 2

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
430615 HRZ 2 A 137 137 PP ST M BL EN
Productinformatie NL

(0.26 MB)

430615 HRZ 2 A 137 137 PP ST M BL EN
Productinformatie EN

(0.26 MB)