-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aanhaalmoment, bout | 12 Nm |
---|---|
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 3 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430624-HRZ-3-A-22-22-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430624 HRZ 3 A 22 22 PP ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430624-HRZ-3-A-22-22-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430624 HRZ 3 A 22 22 PP ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.25 MB)