HRZ 3 A 25-25 PP ST M BL

Art.nr.
430626
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
Aanhaalmoment, bout 12 Nm
Toepassing, klem Buismontage
Temp. weerstand, klem -30 tot +90 °C.
Grootte DIN 3015 Maat 3

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
430626 HRZ 3 A 25 25 PP ST M BL EN
Productinformatie NL

(0.25 MB)

430626 HRZ 3 A 25 25 PP ST M BL EN
Productinformatie EN

(0.25 MB)