-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Voorkeurmodellen | Ja |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Model | Standaarduitvoering |
G-adapter | G2* |
Beschermhoes | Beschermhoes |
Type beschermhoes | Plastic, rood, HYDAC |
Accessoires voor FPU | Zonder accessoires |
Max. weergave manometer 1 | 100 |
Aant. manometers | 1 |
Type manometer 1 | Analoog |
Manometer eenheid 1 | bar-psi |
Min. weergave manometer 1 | 0 |
Aant. drukbegrenzers (PR's) | 1 |
Startdruk DM 1 | 200 |
Tegendruk DM 1 | 100 |
Aant. vulslangen | 1 |
Type slang | voor 200 bar stikstoffles met aansluiting op W24.32x1/14 |
Meetbereik | 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi) |
Lengte slang | 4 - 0 |