-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRGS 1 S 18 PP ST M BL |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 12 Nm |
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 1 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
443165 HRGS 1 A 18 PP ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
443165 HRGS 1 A 18 PP ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)