-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRRLE 4 S1 2X33,7-2X-42 PP 372 |
---|---|
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)