-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRS 6 S 120 AL ST M BL |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 220 Nm |
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -60 tot +180 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 6 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
444005 HRS 6 A 120 AL ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
444005 HRS 6 A 120 AL ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)