-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRS 2 S 20 AL ST M BL/ZN |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 30 Nm |
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -60 tot +180 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 2 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
444567 HRS 2 A 20 AL ST M BLZN EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
444567 HRS 2 A 20 AL ST M BLZN EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)