-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Bedrijfsmedium | *VERWIJDEREN* |
---|---|
Versie | *VERWIJDEREN* |
Verwarming | *VERWIJDEREN* |
Spanning | *PLEASE DELETE* |
Filtergrootte | 05 |
Type vacuümpomp | *VERWIJDEREN* |
Concept besturing | *PLEASE DELETE* |
Meettechniek | *VERWIJDEREN* |
Aanvullende gegevens | *VERWIJDEREN* |
Maat | 5 |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4466844 FAM 5 M 2 A 05 R Z S Z 2 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
4466844 FAM 5 M 2 A 05 R Z S Z 2 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
NL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
EN
(2.9 MB)