-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Certificering/testcertificaat | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSA |
Nom. maat FSA/FSK | 900 |
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje | FPM |
Pakking/O-ring | 0 |
Pijpgeometrie | Rond |
Pijpmateriaal | Glas |
Aanvullende functie (+ banjobout) | Zonder |
Materiaal, connector, FSA | Aluminium |
Materiaal, frame, FSA | RVS |
Contrastschijf | Zonder |
Bevestigingsschroef, FSA | M12 |
Bevestigingsmoer | Met (bev. moer) |
Oppervlaktebescherming | Roestvrij staal (schr. + moer) |
Nominale druk [bar] | 1 |
Nominale druk [MPa] | 0.1 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating instruction FSA-RV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(0.69 MB)