-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | Cartridge |
---|---|
Type installatie | Inch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. maat | 10 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 75 |
Productfamilie | RBE-R1/2 |
Qmax kleppen [l/min] | 75 |
Ruimte | 10520 |
Type afstelling | Gereedschap |
Functie | Leidingbreukklep |
Reactievolumestroom [l/min] | 40 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Productbrochure
NL
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Productbrochure
EN
(0.31 MB)