-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 480361 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Type installatie | Inch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | RBE-R3/4-X-60 |
Nom. maat | 12 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 150 |
Productfamilie | RBE-R3/4 |
Qmax kleppen [l/min] | 150 |
Ruimte | 12520 |
Type afstelling | Gereedschap |
Functie | Leidingbreukklep |
Reactievolumestroom [l/min] | 60 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
480361 RBE R34 X 60 EN
Productinformatie
NL
(0.19 MB)
480361 RBE R34 X 60 EN
Productinformatie
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Productbrochure
NL
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Productbrochure
EN
(0.31 MB)