-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 554334 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 250 |
Benaming object | DWM12130Y-21-C-V-15 |
Nom. maat | 12 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 15 - 22 |
Productfamilie | DWM12130Y |
Qmax kleppen [l/min] | 130 |
Ruimte | 12130 |
Type afstelling | Niet-regelbaar |
Standaard | Druckwaage |
Regeldruk-versch. [bar] | 15 |
Versie | Ongedempt, geen ontlastingsboring |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
554334 DWM12130Y 21 C V 15 EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
554334 DWM12130Y 21 C V 15 EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)
DWM12130Y Pressure Compensator
Productbrochure
NL
(0 MB)
DWM12130Y Pressure Compensator
Productbrochure
EN
(0 MB)