-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 562881 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | WS08Y-01M-C-N-0 |
Nom. maat | 8 |
Debietbereik Q (l/min) | 2 |
Functie | Schotelklep |
Volumestroombereik Q [l/min] | 2 - 38 |
Spoel | Zonder spoel |
Drukbereik P [bar] | 5 - 350 |
Connectortype | Zonder spoel |
Productfamilie | WS08Y |
Qmax kleppen [l/min] | 38 |
Ruimte | FC08-2 |
Spoeluitvoering | 40-1836 |
Klepserie | WS08Y-01 |
Bediening | Magnetisch |
Functie | 2/2 stuurklep |
Handmatige overbrugging | Ja |
Model | Standaard |
Type, handmatige overbrugging | Handmatige overbrugging druk |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure
NL
(0.32 MB)
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure
EN
(0.32 MB)