Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Nominale druk [MPa] | 0.05 |
| Nominale druk [bar] | 0.5 |
| Oppervlaktebescherming | Staal, verzinkt (schr. + moer) |
| Bevestigingsmoer | Met (bev. moer) |
| Bevestigingsschroef, FSA | M12 |
| Contrastschijf | Neutraal |
| Materiaal, frame, FSA | Aluminium |
| Materiaal, connector, FSA | PA |
| Aanvullende functie (+ banjobout) | Zonder |
| Pijpmateriaal | PA |
| Pijpgeometrie | Ovaal |
| Pakking/O-ring | Met (dichtingsring) |
| Materiaal, O-ring/afsluitplaatje | NBR |
| Nom. maat FSA/FSK | 381 m |
| Model, FSA / FSK | FSA |
| Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
| Nominale maat FSA/FSK [mm] | 381 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.