-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 6074636 |
---|---|
Uitvoering | Sandwichplaten |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | ZW-DB06-01-BT 350V- N * |
Nom. maat | 6 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 5 - 350 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
Productfamilie | ZW-DB06 |
Qmax kleppen [l/min] | 75 |
Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
Type afstelling | Gereedschap |
Positie klep | B naar T |
Standaard | Ontlastingsklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure
NL
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industriebrochure
NL
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industriebrochure
EN
(3.78 MB)
Industrial Valves
Productbrochure
NL
(34.8 MB)
Industrial Valves
Productbrochure
EN
(34.8 MB)
Accessories for Industrial valves
Productbrochure
NL
(0.99 MB)
Accessories for Industrial valves
Productbrochure
EN
(0.99 MB)