-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 704424 |
---|---|
Benaming object | KHM3S-40-1333-16X-BW-5211 |
Uitvoering | KHM3S |
Nominale maat DN | 40 |
Aansluittype | Lasverbinding |
Benaming aansluiting/flens | Verbindingslas |
Standaard | ASME B16.34 |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Staal |
Materiaalcode | Staal-RVS-PTFE-FKM/PTFE |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Sleutelmaat | Geen details |
Nominale druk | 25 |
Nominale druk | 2.5 |
Nominale druk | 360 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0 MB)