-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 705365 |
---|---|
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DVP-30-01.1 |
Nom. maat | 30 |
Functie | Gasklep |
Functie | Schotelklep |
Debietbereik [l/min] | 0 - 300 |
Productfamilie | DVP-30 |
Q productfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax kleppen [l/min] | 300 |
Ruimte | GEMONTEERD OP PLAAT |
Type afstelling | Handmatig |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
705365 DVP 30 011 EN
Productinformatie
NL
(0 MB)
705365 DVP 30 011 EN
Productinformatie
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Productbrochure
NL
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Productbrochure
EN
(0 MB)