-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 705634 |
---|---|
Uitvoering | Leiding |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DRV-06-30.1/0 |
Nom. maat | 6 |
Functie | Gasklep met terugslagventiel |
Functie | Schotelklep |
Debietbereik [l/min] | 0 - 20 |
Barstdruk [bar] | 0,5 |
Productfamilie | DRV-06 |
Q productfamilie [l/min] | 0 - 20 |
Qmax kleppen [l/min] | 20 |
Ruimte | Leidingaansluiting |
Type afstelling | Handmatig |
Model | Roestvrij staal |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)