-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 705929 |
---|---|
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | RVP-08-01.1 |
Nom. maat | 8 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 40 |
Barstdruk [bar] | 0,5 |
Productfamilie | RVP-08 |
Qmax kleppen [l/min] | 40 |
Ruimte | GEMONTEERD OP PLAAT |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Functie | Terugslagklep |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
705929 RVP 08 011 EN
Productinformatie
NL
(0.22 MB)
705929 RVP 08 011 EN
Productinformatie
EN
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure
NL
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure
EN
(0.38 MB)