-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | Leiding |
---|---|
Type installatie | Inch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. maat | 12 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 160 |
Barstdruk [bar] | 4,5 |
Productfamilie | RV-12 |
Qmax kleppen [l/min] | 160 |
Ruimte | Leidingaansluiting |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Functie | Terugslagklep |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure
NL
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure
EN
(0.38 MB)