-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 710126 |
---|---|
Uitvoering | Cartridgekleppen (logica) |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Inch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | WVE-R1/4-010 (+PUR) * |
Nom. maat | 5 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 20 |
Productfamilie | WVE-R1/4 |
Qmax kleppen [l/min] | 20 |
Ruimte | 05030 |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Functie | Wisselklep |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
710126 WVE R14 010 PUR EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
710126 WVE R14 010 PUR EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Productbrochure
NL
(0.31 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Productbrochure
EN
(0.31 MB)