-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 710390 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | SD10120-01X |
Nom. maat | 10 |
Functie | Gasklep |
Functie | Schotelklep |
Debietbereik [l/min] | 0 - 80 |
Productfamilie | SD10120 |
Q productfamilie [l/min] | 0 - 80 |
Qmax kleppen [l/min] | 80 |
Ruimte | 10120 |
Type afstelling | Handmatig |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
710390 SD10120 01X EN
Productinformatie
NL
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Productinformatie
EN
(0.22 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure
NL
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
NL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)