-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 858532 |
---|---|
Uitvoering | Leiding |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DRV-08-12.5/0 |
Nom. maat | 8 |
Functie | Gasklep met terugslagventiel |
Functie | Schotelklep |
Debietbereik [l/min] | 0 - 50 |
Barstdruk [bar] | 0,5 |
Productfamilie | DRV-08 |
Q productfamilie [l/min] | 0 - 50 |
Qmax kleppen [l/min] | 50 |
Ruimte | Leidingaansluiting |
Type afstelling | Gereedschap met dopmoer |
Model | ZnNi oppervlak |
Aanvullende functie | Fijne gasklepspindel |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
858532 DRV 08 1250 EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
858532 DRV 08 1250 EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Productbrochure
NL
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Productbrochure
EN
(0.41 MB)