EDS 1792-N-100-000(1450PSI)

Art.nr.
907506
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
Display Ja
Soort druk Relatief
Drukeenheid BAR
Min. waarde instelbereik 0
Max. waarde instelbereik 1.450
Schakeluitgangen 4
Mechanische aansluiting G1/4 ISO 1179-1 / intern
Elektrische aansluiting Klemmenstrook
Extra interface 4 to 20mA
Goedkeuringen en certificaten Nee

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Productbrochure NL

(0 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Productbrochure EN

(0 MB)