EDS 3316-1-0016-000-F1

Art.nr.
909386
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
Display Ja
Soort druk Relatief
Drukeenheid BAR
Min. waarde instelbereik 0
Max. waarde instelbereik 16
Schakeluitgangen 1
Mechanische aansluiting G1/2 B DIN EN 837 / extern
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Extra interface 4 to 20mA
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(3.1 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Productbrochure NL

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Productbrochure EN

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Productbrochure NL

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Productbrochure EN

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Productbrochure NL

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Productbrochure EN

(0.81 MB)