-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Versies | *VERWIJDEREN* |
---|---|
Typecode | *VERWIJDEREN* |
Afdichtingen | *PLEASE DELETE* |
Motor-pompgroep | 3=30l/min; 0,75 kW |
Spanning elektromotor | *VERWIJDEREN* |
Filtergrootte | *VERWIJDEREN* |
Filtermateriaal | *VERWIJDEREN* |
Filtratieklasse | *VERWIJDEREN* |
Verstoppingsindicator | *VERWIJDEREN* |
Aanvullende gegevens | *VERWIJDEREN* |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
92019 OF5S10P3N2 C EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
92019 OF5S10P3N2 C EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)