-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
---|---|
Display | Ja |
Meetprincipe | Ultrasoon geluid |
Meetbereik (mm) | 1600 |
Schakeluitgangen | 1 |
Extra interface | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
Mechanische verbinding | M30 x 1,5 |
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Productbrochure
NL
(0 MB)
HNS 526 Level Switch
Productbrochure
EN
(0 MB)