HDA 4846-A-250-000

Art.nr.
922669
Naar bovenliggende productgroep
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meer informatie
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 0,25% max = 0,125% typ.
Max. waarde drukbereik 250
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief