ENS 3216-2-0250-V00-K

Art.nr.
923161
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Staaflengte (mm) 250
Geïntegreerde temperatuursensor Nee
Display Ja
Meetprincipe Capacitief
Meetbereik (mm) 170
Schakeluitgangen 2
Extra interface Nee
Mechanische verbinding Buis 22 mm
Elektrische verbinding M12x1, 4-pins

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Productbrochure NL

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Productbrochure EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure NL

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure EN

(0.73 MB)