HDA 4840-A-0600-424(6m)

Art.nr.
924077
Naar bovenliggende productgroep
-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Meer informatie
Soort druk Relatief
Drukeenheid BAR
Min. waarde drukbereik 0
Max. waarde drukbereik 600
Nauwkeurigheid 0.25% max = 0.125% typ.
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Elektrische aansluiting Kabel
Goedkeuring UL-goedkeuring

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Productbrochure NL

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Productbrochure EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Productbrochure NL

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Productbrochure EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Productbrochure NL

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Productbrochure EN

(22.21 MB)