-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
---|---|
Staaflengte (mm) | 730 |
Geïntegreerde temperatuursensor | Ja |
Display | Ja |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Meetbereik (mm) | 658 |
Schakeluitgangen | 1 |
Extra interface | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
Mechanische verbinding | G3/4 A DIN 3852 / extern |
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Productbrochure
NL
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Productbrochure
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure
NL
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure
EN
(0.69 MB)