HIT 1508-F11-X-060-Y-60-1-000
Art.nr.
929115
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
| Product Features | |
|---|---|
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Meetbereik van secundaire as | 60 |
| Meetbereik van primaire as | 60 |
| Secundaire as (helling lateraal) | Y-as |
| Primaire as (helling lang) | X-as |
| Aantal hellingassen | 2 |
| Output signaal | CANopen |
| Aanvullende CAN-bushing | Ja |
| Aansluitingstype, elektrisch | M12x1, 5-pins |
| Resolutie | 0,01 |
| Nauwkeurigheid | 0,20 |
| Bewegingscompensatie | Ja |
| Goedkeuringen en certificaten | UL, ECE |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.