Zoekresultaten voor: ‘Connectoren (vloeistofzijde)’
1
Resultaat
in categorie
Producten
Module
<p>De SMU 1200 SensorMonitoring Unit is een weergave-eenheid voor HYDAC’s vloeistofsensoren, ontworpen voor de weergave en opslag van meetgegevens. De volgende combinaties van vloeistofsensoren kunnen direct worden aangesloten: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 en AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 en AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Eenvoudige installatie parallel aan het klantsysteem (HydacSensor Interface HSI voor SMU 1200, overdracht van de sensors eigen analoge en schakeluitgangen)</li><li> Eenvoudige installatie met behulp van magnetische houder of DIN-rail</li><li>Hoge beschermingsklasse IP67, installatie in schakelkast niet vereist</li><li> Plug&Work-unit met 5m aansluitkabel vereist voor directe aansluiting van de sensoren (aansluiting van sensoren via M12x1 male connectors, geen programmering nodig)</li><li> Weergave van meetgegevens op groot displayscherm</li><li> Eenvoudige toetsenbordbediening</li><li> Gegevens worden opgeslagen in de SMU met datum- en tijdstempel</li><li> Meetwaarden kunnen worden ingelezen vanaf de meegeleverde standaard USB-geheugenstick of via de USB-masterpoort</li><li> Eenvoudige gegevensverwerking en -evaluatie met MS-Excel of Hydac’s FluidMonitoring Software FluMoS</li><li> Automatische herstart van het programma wanneer de spanning is hersteld; geen verlies van meetgegevens</li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center