Druk-volgordekleppen DA700
De klep wordt gebruikt om het lagedrukdebiet onafhankelijk van de druk om te schakelen. Als in het systeem de ingestelde uitschakeldruk eenmaal is bereikt, schakelt het lagedrukdebiet om naar drukloze circulatie en zo transporteert alleen nog de HP-pomp medium in het systeem. Als de druk beneden de ingestelde waarde valt, wordt het lagedrukdebiet weer ingeschakeld. Dankzij het feit dat de maximale uitschakeldruk wordt begrensd door borgmoeren, wordt het risico van drukoverschrijding geëlimineerd.
Bedrijfsdruk | Tot 700 bar |
Max. debiet | 25 l/min |
Nom. maat | Maat 6 |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422282
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Druk-volgordekleppen DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Materiaalnr. 3682115
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media