Gasklep SDM

De gasklep SDM maakt deel uit van de 700 bar-serie en is een direct gestuurde, manueel bediende cartridgeklep. Aanpasbare gaskleppen worden gebruikt om een specifiek debiet in te stellen. Deze kleppen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de bewegingssnelheid van een consument aan te passen.

BedrijfsdrukTot 700 bar
Max. debiet40 l/min
Nom. maatMaat 4 volgens Bieri-norm
SKU
GP_1000422295
Lees meer ...
Filteren
Filterselectie
Filter resetten

Gasklep SDM


Gegroepeerde productitems
SD700-6-E-X-V-A*00
Materiaalnr. 3677847
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media