HMG 4000
De HMG 4000 draagbare datarecorder is een handinstrument voor metingen en gegevensverwerving. Het instrument is voornamelijk bedoeld voor het meten en analyseren van de meetwaarden die bij hydraulische systemen voorkomen, zoals bijvoorbeeld druk, temperatuur, debiet en lineaire positie. Daarnaast biedt het een zeer hoge flexibiliteit, ook om andere meetvariabelen te analyseren. De voornaamste toepassingen zijn service, onderhoud en testopstellingen.
De HMG 4000 heeft een gebruiksvriendelijke interface dankzij het 5,7" grote aanraakscherm. De bediener heeft toegang tot alle functies en instellingen van het apparaat middels duidelijk gepresenteerde keuzemenu’s.
De HMI 4000 kan signalen van maximaal 38 sensoren tegelijk registreren.
Hiervoor biedt HYDAC ELECTRONIC speciale sensoren aan, die automatisch door de HMG 4000 worden herkend en waarvan parameters zoals meetwaarden, meetbereiken en meeteenheden kunnen worden ingesteld. Enerzijds zijn er de HYDAC HSIsensoren (HYDAC Sensor Interface) voor het meten van druk, temperatuur en debiet, die kunnen worden aangesloten via 8 analoge ingangskanalen.
Tot 28 speciale HYDAC HCSIsensoren (HYDAC CAN Sensor Interface) kunnen tevens via de CAN bus-aansluiting worden aangesloten, ook met automatische sensorherkenning.
De HMG 4000 kan optioneel worden aangesloten op een CAN-netwerk. Dit maakt het mogelijk om meetgegevens te registreren die via CAN bus worden uitgegeven (bijv. motortoerental, motordruk) in combinatie met meetgegevens uit het hydraulische systeem.
Het apparaat beschikt tevens over meetingangen voor standaardsensoren met stroom- en spanningssignalen.
De HMG 4000 rondt het programma af met twee extra digitale ingangen (bijv. voor frequentie- of toerentalmetingen).
De meest indrukwekkende eigenschap van de HMG 4000 is de mogelijkheid om de dynamische processen van een machine te registreren en deze weer te geven in grafische vorm — en wel online en in real time.
HYDAC’s HMGWIN software, die speciaal voor de HMG 4000 is ontwikkeld, wordt meegeleverd voor gemakkelijke naverwerking, weergave en evaluatie van meetgegevens op de computer.
- Groot 5,7" full colour grafisch aanraakscherm
- Gelijktijdige registratie van tot 38 sensoren mogelijk: 8 analoge, 2 digitale en 28 HCSI-sensoren via CAN bus
- Gelijktijdige weergave van tot 100 meetkanalen mogelijk
- Hoge aftastfrequentie, tot 8 sensoren met 0,1 ms simultaan
- Snelle en onafhankelijke basisinstellingen dankzij automatische sensorherkenning
- Analoge ingangen 0 .. 20 mA, 4 tot 20 mA spanning 0 .. 50V, -10 .. 10 V
- PT 100/1000-ingang
- Aansluiting op CANbus-systeem (tevens J1939)
- Simpele en gebruikersvriendelijke bediening, intuïtief menu
- Praktisch, robuust ontwerp
- Zeer groot geheugen voor het archiveren van meetcurves. Maakt opslag mogelijk van 500 metingen met tot 8 miljoen meetwaarden
- Diverse meetmodi:
- Snelle meetcurve - Langdurige metingen
- Registratie van dynamische processen “online” in real time
- Eventgestuurde metingen met diverse triggeropties
- Programmeerfunctie voor HYDAC-schakelapparaten
- Pc-interface via USB
- USB-Host aansluiting voor USB-geheugensticks
- Handige visualisatie, archivering en dataverwerking met de meegeleverde HMGWIN software.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Materiaalnr. 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Materiaalnr. 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Materiaalnr. 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Materiaalnr. 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Materiaalnr. 928396
|
|
Downloads
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000
(1.43 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)