MICRO axiale zuigerpompen AKP 103/105

Micro axiale zuigerpompen AKP zijn zeer compacte axiale eenheden met een hoog volumetrisch rendement, een breed toerentalbereik en een verhoogde betrouwbaarheid, zelfs onder ongunstige omstandigheden.

Max. bedrijfsdruk:500 bar
Verplaatsing:0,1 tot 0,3 cm³/omwenteling
Max. toerental:5000 omw./min
SKU
GP_1000422183
Lees meer ...
Filteren
Filterselectie
Filter resetten

MICRO axiale zuigerpompen AKP 103/105


Max. bedrijfsdruk:500 barVerplaatsing:0,1 tot 0,3 cm³/omwentelingMax. toerental:5000 omw./min
Gegroepeerde productitems
AKP103-0,1-500-V-A*00
Materiaalnr. 3678021
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
AKP105-0,3-500-V-A*00
Materiaalnr. 3678024
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Installation Manual AKP 103/105
Montage-/reparatieinstructies EN

(0.15 MB)