Zoekresultaten voor: ‘HX1’
1073
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Het slimme compactaggregaat CO1S wordt gebruikt voor toevoer voor vloeistoftechniek in hydraulische systemen in kortstondig bedrijf en intermitterend bedrijf (S2, S3). Het kenmerkt zich door een hoge vermogensdichtheid gecombineerd met kleine afmetingen. Door de laadfunctie van de accumulator kan de vereiste systeemdruk gedurende een lange periode worden gehandhaafd nadat het aggregaat is uitgeschakeld. Continu condition monitoring van de eenheid wordt bereikt door middel van geïntegreerde slimme sensoren. De continue gegevensuitwisseling tussen het aggregaat en de machinebesturing wordt uitgevoerd via IO-link-communicatie - of het nu gaat om condition monitoring, rapportage dat bedrijfsparameters buiten de toegestane limieten vallen of automatische sluitdrukmeting van de accumulator voor p0-beoordeling. De CO1S is de sleutel tot communicatie met uw machine en een belangrijk component in Total Productive Maintenance (TPM).
Productcategorie
Zelfreinigend automatisch terugspoelfilter voor laag debiet<p><strong>Kenmerken</strong></p><ul><li class="libreak">Scheiding van vaste deeltjes van vloeistoffen met een lage viscositeit (koelvloeistoffen, water)</li><li class="libreak">Filterfijnheid van 25 µm tot 1000 µm</li><li class="libreak">Debiet tot 385 l/min</li><li class="libreak">Conische filterelementen zorgen voor meer efficiëntie</li></ul><p><strong>Voordelen</strong></p><ul><li class="libreak">Compact ontwerp</li><li class="libreak">Volledig automatische werking</li><li class="libreak">Gebruiksklare unit</li><li class="libreak">Maximale benutting van het filteroppervlak</li><li class="libreak">Monitoring op afstand mogelijk met smartphone of tablet</li><li class="libreak">Zelfdiagnose, systeemdiagnose, procesbewaking</li><li class="libreak">Bidirectionele communicatie van activiteit van component</li><li class="libreak">Open connectiviteit met alle veelgebruikte klant-interfaces (1x Ethernet, variabele flensinstellingen 1x seriële RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Productcategorie
<div><p>Scheepsbouw of gereedschapsmachine, mobiele kraan of staalfabriek, machinebouw of offshore-installatie, EX-bescherming of laboratoriumtoepassing – of zelfs toepassingen waarbij waterstof als medium wordt gebruikt. Ons omvangrijke productassortiment biedt de juiste drukmeetomvormer voor uw toepassing.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, voor mobiele en stationaire hydraulica, diverse interfaces (CAN, HART),<br /> Afhankelijk van de uitvoering<br /> met ATEX-, CSA-, IECEx-goedkeuring voor explosieve omgevingen,<br /> Voor toepassingen met verhoogde functionele veiligheid conform EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Met vlak membraan,<br /> Voor scheepsbouw- en offshore-toepassingen met goedkeuring van:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 voor waterstoftoepassingen</li><li>HDA 4800, uiterst nauwkeurig, voor staalfabrieken en walserijen, laboratoriumtoepassingen, testbanken</li><li>HDA 7000, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren met nauw bemeten inbouwruimtes,<br /> - Compact ontwerp<br /> - Optioneel met CANopen<br /> - Optioneel met frontmembraan</li><li>HDA 8000, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren<br /> - Met ECE-typegoedkeuring voor wegvoertuigen<br /> - Optioneel voor toepassingen met verhoogde functionele veiligheid conform EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) of DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, voor serietoepassingen in uiterst nauw bemeten inbouwruimtes<br /> - Klein, compact ontwerp<br /> - Robuust<br /> - Optioneel CANopen/SAE J1939<br /> - Optioneel met IO-Link interface<br /> - Optioneel “smart”<br /> </li></ul><p>Techniek</p><ul><li> Dikkefilmsensor op drager van keramische folie (laag bereik)</li><li> Dunnefilmsensor op drager van rvs (laag and hoog bereik)</li></ul><p> Standaardinstellingen </p><p> van 0 tot 1 en van 0 tot 600 / 2000 bar relatieve druk, afhankelijk van de uitvoering</p><ul><li>Tot 2,5 bar absolute druk</li><li> Kalibratie ook in PSI en MPa mogelijk</li><li>Andere instelbereiken of speciale kalibraties op aanvraag</li></ul></div>
Module
Kies de juiste afdichting- of reparatieset voor uw leidingfilter uit ons productassortiment.
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
1
Resultaat
in categorie
Downloads
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobiele kleppen
Lastafhankelijke stuurkleppen
Productbrochure
Geen details
Engels
(4.23 MB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center