OF 5 – Mobile Filtration Unit
De verrijdbare filtereenheid OF 5 C wordt gebruikt voor het gefilterd vullen en ledigen, het offline filtreren en het ongefilterd afpompen van hydraulische en smeerolie.
De mobiele filtratie-eenheid kan optioneel worden uitgerust met de ContaminationSensor CS 1000 voor gelijktijdige bewaking van de deeltjescontaminatie in de olie. Gebruik bij hydraulische en smeeroliesystemen in diverse industrietakken.
De mobiele filtratie-eenheid kan optioneel worden uitgerust met de ContaminationSensor CS 1000 voor gelijktijdige bewaking van de deeltjescontaminatie in de olie. Gebruik bij hydraulische en smeeroliesystemen in diverse industrietakken.
- Debiet: max. 30 l/min / 40 l/min
- Bedrijfsdruk: 4,5 bar
- Doelmatige filtratie in de bypass-stroom
- Eenvoudige bediening
- Verhoogde systeembeschikbaarheid
- Verlaging van Life Cycle Cost LCC
- Optie: continubewaking van oliezuiverheid tijdens ontstoffing met behulp van de CS 1000
SKU
Lees meer ...
GP_1000428052
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
OF 5 – Mobile Filtration Unit
|
>OF5F10V6M1B10E
Materiaalnr. 3014419
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6M2B10B
Materiaalnr. 3019717
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B10C
Materiaalnr. 3023172
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6M2B03E
Materiaalnr. 3023737
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B10B
Materiaalnr. 3029648
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B05C
Materiaalnr. 3030375
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B03C/-FCU2110
Materiaalnr. 3030733
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B05E
Materiaalnr. 3033134
|
|
||||||||
|
OF5F10P6M2B05B
Materiaalnr. 3036604
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6S2A03E
Materiaalnr. 3040191
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B03E
Materiaalnr. 3041516
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2---E
Materiaalnr. 3043620
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2B05B
Materiaalnr. 3047214
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3N2B03E
Materiaalnr. 3049372
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6N2B03C
Materiaalnr. 3050018
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2---C/-FCU2110-4
Materiaalnr. 3054311
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3M1B03E
Materiaalnr. 3057234
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6S2---E
Materiaalnr. 3061023
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3N2A10E
Materiaalnr. 3063335
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3M2B05E
Materiaalnr. 3083030
|
|