Pompcombinaties KKP

Radiale zuigerpompen KKP zijn zeer lichte en compacte tweetraps (HP/LP) pompeenheden in holle as-uitvoering. Dit maakt een uiterst plaatsbesparende montage aan de elektromotor mogelijk, zonder lantaarnstuk of koppeling aan de eindkap van de tank. In combinatie met de in de pompeenheid geïntegreerde kleppen is deze serie pompen onverslaanbaar qua multifunctionaliteit en ruimteoptimalisatie.

Bedrijfsdruk LPTot 160 bar
Verplaatsing LP0,94 tot 5,43 cm³/omwenteling
Bedrijfsdruk HPTot 700 bar
Verplaatsing HP0,17 tot 2,71 cm³/omwenteling
Snelheden1500 tot 3600 omw./min
SKU
GP_1000422225
Lees meer ...
Filteren
Filterselectie
Filter resetten

Pompcombinaties KKP


Gegroepeerde productitems
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
Materiaalnr. 4002107
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
Materiaalnr. 4002112
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Installation Manual KKP
Montage-/reparatieinstructies EN

(0.7 MB)