Pompcombinaties SKPI

Radiale zuigerpompen SKPI, in combinatie met een externe tandwielpomp, zijn zeer lichte en compacte tweetraps (HP/LP) pompeenheden in holle as-uitvoering. De nieuwe IEC-flens – in drie maten – maakt ruimtebesparende montage aan elektromotoren zonder lantaarnstuk of koppeling mogelijk, binnen of buiten de tank. De pomp is nu zowel met als zonder kleppeneiland beschikbaar, met geïntegreerde drukontlastingsklep DVM (700 bar) en drukbegrenzingsklep DAM. Dit maakt de pomp onverslaanbaar qua multifunctionaliteit en ruimteoptimalisatie.

Bedrijfsdruk LPTot 250 bar
Verplaatsing LP4,5 tot 14,0 cm³/omwenteling
Bedrijfsdruk HPTot 700 bar
Verplaatsing HP0,47 tot 2,71 cm³/omwenteling
SnelhedenTot 2000 mw./min
SKU
GP_1000422227
Lees meer ...
Filteren
Filterselectie
Filter resetten

Pompcombinaties SKPI


Gegroepeerde productitems
SKPI-90-0,68-700-5,18-100-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4132159
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-100-1,21-700-7,51-100-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4132161
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4132164
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-112-1,53-700-15,53-100-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4132167
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4142521
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4312998
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-90-0,85-700-7,15-75-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4315660
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-112-2,16-700-8,46-100-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4317568
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-112-2,16-700-16,16-100-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4317570
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.
SKPI-112-2,71-700-16,71-100-VB-V-A*00
Materiaalnr. 4317571
elk 1 PCE
Aan mijn lijst toevoegen In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden, aanvragen of sjablonen maken voor terugkerende bestellingen.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Installation Manual SKPI with valve island
Montage-/reparatieinstructies EN

(0.88 MB)

Installation Manual SKPI without valve island
Montage-/reparatieinstructies EN

(0.9 MB)