Zoekresultaten voor: ‘Transmissieolievoorziening’
27
Resultaten
in categorie
Producten
Module
<div>Beschikbare uitvoeringen:<br /> Martitieme applicaties</div><div>De HTS 1200 is een elektronische temperatuurschakelaar.<br /> De sensor is beschikbaar met 1 of 2 transistorschakeluitgangen, waarvan de functies kunnen worden vastgelegd als breekcontact (NC) of maakcontact (NO). De schakel- en resetpunten van de HTS 1200 worden af fabriek permanent ingesteld volgens de specificaties van de klant.</div>
Module
Stikstofvuleenheden, ook bekend als N2-servers, worden gebruikt voor het vullen van accumulatoren, het aanvullen van de gasvuldruk en/of het vullen van accumulatorstations.<br />Onze portfolio N2-servers omvat zowel mobiele en draagbare apparaten. Daarnaast zijn alle N2-servers uitgerust met een drukbegrenzeningsblok overeenkomstig de Duitse reglementen voor ongevallenpreventie (UVV).<p>Als u de kostenintensieve aanschaf en onderhoud liever vermijdt, kunnen wij ook geschikte huureenheden leveren.</p>
Module
<div id="c5225"><div><div><div><p>De klep wordt gebruikt om het lagedrukdebiet onafhankelijk van de druk om te schakelen. Als in het systeem de ingestelde uitschakeldruk eenmaal is bereikt, schakelt het lagedrukdebiet om naar drukloze circulatie en zo transporteert alleen nog de HP-pomp medium in het systeem. Als de druk beneden de ingestelde waarde valt, wordt het lagedrukdebiet weer ingeschakeld. Dankzij het feit dat de maximale uitschakeldruk wordt begrensd door borgmoeren, wordt het risico van drukoverschrijding geëlimineerd.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 700 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6</td></tr></tbody></table></div></div>
Module
<div>De filterelementen van de Trimicron-serie zijn speciaal ontwikkeld voor gecombineerde afscheiding van ultrafijne vuildeeltjes, water en olieverouderingsproducten uit hydraulische en smeeroliën.<br /> <br /> Hiervoor wordt een combinatie gebruikt van geplisseerde en gesponnen/bespoten dieptefilterelementen. De gebruikte filterlagen worden vervaardigd met de zgn. meltblown-techniek. Voor offline filtratie in smeersystemen (bijv. windkrachtcentrales), hydraulische systemen en inrichtingen voor het testen van transmissies en hydraulische systemen.</div><div><ul><li>Hoge filtratie-efficiëntie (β <sub>5(c)</sub> > 1000)</li><li> Lage initiële differentiaaldruk</li><li>Hoge vuilopnamecapaciteit</li><li> Ultrafijne vuildeeltjes, water en olieverouderingsproducten worden verwijderd met dieptefiltermateriaal</li><li>Te gebruiken voor een breed scala aan media</li><li> Eenvoudige elementwissel</li></ul></div>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center