Richtingsschotelkleppen WV1000
BIERI-richtingsschotelkleppen uit de serie WV1000-6B zijn direct gestuurde, lekdichte solenoïde kleppen, geschikt voor een drukbereik tot 1000 bar en een debiet tot 25 l/min. Maat 6B volgens BIERI-norm.
Bedrijfsdruk | Tot 1000 bar |
Max. debiet | 25 l/min |
Nom. maat | Maat 6 Bieri-norm |
SKU
Lees meer ...
GP_1000462288
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Richtingsschotelkleppen WV1000
|
WV1000-6B-2/2-E2-24-V-C*00
Materiaalnr. 4639646
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-E4-24-V-C*00
Materiaalnr. 4648056
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE2-24-V-C*00
Materiaalnr. 4648060
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE4-24-V-C*00
Materiaalnr. 4648061
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
BA WV1000 000 01 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Montage-/reparatieinstructies
EN
(0.62 MB)