Richtingsschotelkleppen WVH-6I
BIERI-richtingsschotelkleppen uit de serie WVH-6i zijn direct gestuurde, lekdichte solenoïde kleppen, geschikt voor een drukbereik tot 700 bar en een debiet tot 25 l/min. Ze hebben niet alleen een compact en lichtgewicht ontwerp, maar bieden tevens lekdichtheid, roestvrije componenten en een draaibare plug-in solenoïde.
Max. bedrijfsdruk | 700 bar |
Max. debiet | 25 l/min |
Nom. maat | Maat 6 volgens DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H |
SKU
Lees meer ...
GP_1000462286
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Richtingsschotelkleppen WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
Materiaalnr. 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
Materiaalnr. 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
Materiaalnr. 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
Materiaalnr. 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
Materiaalnr. 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
Materiaalnr. 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
Materiaalnr. 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
Materiaalnr. 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
Materiaalnr. 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
Materiaalnr. 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
Materiaalnr. 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
Materiaalnr. 4682231
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Einbauerkl rung WVH 6I
Montage-/reparatieinstructies
NL
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Montage-/reparatieinstructies
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Montage-/reparatieinstructies
EN
(0.83 MB)