Richtingsschotelkleppen WVM-6I
De serie WVM-6I bestaat uit direct gestuurde lekdichte solenoïde richtingskleppen, geschikt voor cycli met hoge belastingen. Dankzij het modulaire principe van de sleutelcomponenten kan een breed scala aan schakelsymbolen worden gerealiseerd: 2/2-, 3/2-, 3/3-, 3/4-, 4/2-, 4/3- en 4/4-weg functies met positieve en negatieve schakeloverlap. Zo vormen deze kleppen een hoogwaardiger, ruimtebesparend alternatief voor circuits met lekgevoelige spoelkleppen waarvoor aanvullende lekdichte terugslagkleppen nodig zijn.
Max. bedrijfsdruk | 500 bar |
Max. debiet | 25 l/min |
Nom. maat | Maat 6 volgens DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422249
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Richtingsschotelkleppen WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
Materiaalnr. 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
Materiaalnr. 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
Materiaalnr. 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
Materiaalnr. 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
Materiaalnr. 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
Materiaalnr. 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
Materiaalnr. 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
Materiaalnr. 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
Materiaalnr. 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
Materiaalnr. 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
Materiaalnr. 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
Materiaalnr. 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
Materiaalnr. 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
Materiaalnr. 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
Materiaalnr. 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
Materiaalnr. 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
Materiaalnr. 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
Materiaalnr. 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
Materiaalnr. 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
Materiaalnr. 4113057
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Installation Manual WVM 6l
Montage-/reparatieinstructies
EN
(0.54 MB)