Sandwichplaten /meetopeningen / terugslagkleppen ZP700 / BL700 / RV700
Sandwichplaten voor gaskleppen en terugslagkleppen met aansluitingen voor drukmeetinstrumenten en drukschakelaars.
- Maat 6
- Bedrijfsdruk: tot 700 bar
- Debiet: tot 25 l/min
Eigenschappen
- Sandwichplaten voor het installeren van meetopeningen en terugslagkleppen
- Sandwichplaten met schroefaansluitingen
SKU
Lees meer ...
GP_1000422313
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Sandwichplaten /meetopeningen / terugslagkleppen ZP700 / BL700 / RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
Materiaalnr. 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
Materiaalnr. 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
Materiaalnr. 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
Materiaalnr. 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
Materiaalnr. 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
Materiaalnr. 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
Materiaalnr. 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
Materiaalnr. 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
Materiaalnr. 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
Materiaalnr. 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
Materiaalnr. 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
Materiaalnr. 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
Materiaalnr. 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
Materiaalnr. 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
Materiaalnr. 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
Materiaalnr. 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
Materiaalnr. 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
Materiaalnr. 3687970
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media