MF BN 180 AUE 10 E 2.0

Material number
1250064
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
pmáx [bar] 8
Material filtrante BN=Betamicron baixa pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 1/4 polegada
Indicador de sujeira E=Manômetro
Bypass 2 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica